제품 게시
FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB

・Small and light weight outdoor unit

・Human sensor

・Adopting new refrigerant R32

・Smart Device control (Option)

사양
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW

    AOYH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW

기술 사양
  • 특징 참조AOYH30-36KMTB
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)788
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)52
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 회수
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽