제품 게시
GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
사양
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA18FMTA-U / 5.20kW

    ARGA25FMTA-U / 6.45kW

기술 사양
  • 특징 참조ARGA18-25FMTA-U
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-11-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)270
  • 너비(mm)1135
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)38
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

아시아 아프리카
레바논
이집트
바레인
사우디아라비아
시리아
아랍에미레이트
아프가니스탄
예멘
오만
요르단
이라크
이란
이스라엘
카타르
쿠웨이트
터키
팔레스타인