제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF

・Wired remote controller

・Automatic airflow adjustment

・Auto/Cool/Dry/Fan/Heat/modes

・weekly timer

・Powerful mode

・Auto changeover

・Cold prevention

사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARU18RLF / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ARU18RLF
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)198
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)620
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미
미국
캐나다