제품 게시
AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
사양
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

기술 사양
  • 특징 참조ARUL018KSA2
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-02-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)198
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)620
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)21
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다