제품 게시
AIRSTAGE SPLIT ASEG07-14KETF-B
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASEG07-14KETF-B

・Cool beauty design

・High energy saving

・Smart device control

・Comfortable airflow & Quiet operation

사양
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASEG07KETF-B / 2.0kW / 2.5kW ASEG09KETF-B / 2.5kW / 2.8kW ASEG12KETF-B / 3.4kW / 4.0kW ASEG14KETF-B / 4.2kW / 5.4kW
기술 사양
  • 특징 참조ASEG07-14KETF-B
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)295
  • 너비(mm)950
  • 깊이(mm)230
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)11
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment