제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B

・Inverter Technology

・System 18RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

사양
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h ASU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h ASU30RLXB / 30,000 BTU/h / 30,000 BTU/h ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ASU18-36RLB
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)320
  • 너비(mm)998
  • 깊이(mm)228
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미
미국
캐나다