제품 게시
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS

・Easy Installation (Compact Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

사양
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASUH12LPAS/ 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ASUH09-12LPAS
  • 제품군Multi Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)834
  • 너비(mm)270
  • 깊이(mm)222
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미
미국
캐나다