제품 게시
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS

•Compact wall-mounted indoor unit providing superior comfort.

사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTAS / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h ASUH12KTAS / 12,000Btu/h / 15,300Btu/h ASUH15KTAS / 14,500Btu/h / 17,400Btu/h
기술 사양
  • 특징 참조ASUH09-15KTAS
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)295
  • 너비(mm)894
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다