제품 게시
FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.
사양
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HTBH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HTBH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HTBH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HTBH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HTBH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HTBH / 4.0kW / 4.5kW ASYA018HTBH / 5.6kW / 6.3kW
기술 사양
  • 특징 참조ASYA004-018HTBH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)270
  • 너비(mm)834
  • 깊이(mm)239
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)11
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment