제품 게시
FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Human sensor contributes to further energy savings.
사양
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYB018HTBH / 5.6kW / 6.3kW ASYB024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ASYB030HTBH / 9.0kW / 10.0kW ASYB034HTBH / 10.0kW / 11.2kW
기술 사양
  • 특징 참조ASYB018-034HTBH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)340
  • 너비(mm)1150
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment