제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX

・Better Air Distribution Using 360-degree Louvers

・High Energy Efficiency

・Individual Louver Control

・Quiet Operation and 4 Fan Speed Control

・Recommended Accessories

・Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)

사양
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU30RGLX/ 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AUU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h AUU42RGLX/ 42,000 BTU/h / 47,000 BTU/h AUU48RGLX / 48,000 BTU/h / 53,000 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조AUU30-48RGLX
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)288
  • 너비(mm)840
  • 깊이(mm)840
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)29
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미
미국
캐나다