제품 게시
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2

・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
사양
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조AUUB012-030KSA2
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)246
  • 너비(mm)840
  • 깊이(mm)840
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다