제품 게시
FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA

・High Seasonal Efficiency

・Human Sensor

・Plasma Air Clean

・Filter Auto Clean

・Clean coating heat exchanger

사양
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW

기술 사양
  • 특징 참조SPLIT_ASYG09-12KXCA
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)293
  • 너비(mm)786
  • 깊이(mm)378
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)20
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽