제품 게시
FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB

  • Unique Circular Flow design
  • Individual louver control
  • Compact and lightweight outdoor unit
  • Low ambient operation
  • Various Cassette Grille
사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUXG18KRLB / 5.2kW / 6.0kW AUXG22KRLB / 6.0kW / 7.0kW AUXG24KRLB / 6.8kW / 7.5kW
기술 사양
  • 특징 참조SPLIT_AUXG18-24KRLB
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)246
  • 너비(mm)840
  • 깊이(mm)840
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC