제품 게시
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5

・Easy operation due to large high-resolution STN-LCD touch panel screen

・High performance and compact size

・Accurate control for comfort

・Energy saving controls

・Refrigerant cycle monitor (Option)

・Multi System Control

사양
  • Model Name / Power Source UTY-RNRGZ5 / DC12V
기술 사양
  • 특징 참조UTY-RNRGZ5
  • 제품군Control System
  • 제품분류Individual control
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)120
  • 깊이(mm)20.4
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)0.22
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

유럽