제품 게시
FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

사양
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
기술 사양
  • 특징 참조VRF_AJY414-432GALDH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1690
  • 너비(mm)3720
  • 깊이(mm)765
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)858
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽