제품 게시
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
기술 사양
  • 특징 참조WOYG160LJL
  • 제품군Air To Water
  • 제품분류Split Outdoor uint
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1428
  • 너비(mm)1080
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)137
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment