제품 게시
FUJITSU SPLIT AODG36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AODG36CMTA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AODG36CMTA / 10.3w
기술 사양
  • 특징 참조AODG36CMTA
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)998
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)62
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

아시아 아프리카