제품 게시
GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
사양
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH48CRTA / 12.500kW AOSH60CRTA / 15.200kW
기술 사양
  • 특징 참조AOSH48-60CRTA
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-07-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1418
  • 너비(mm)970
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)91
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

아시아 아프리카