제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Low Noise of Indoor Unit

・Small Circuit Size

・Powerful Operation Mode

・Easy Installation

・Wide Operation Range for Heating Operation

・Wider Choice of Controllers

・Self Diagnosis

・Additional UART Port for External System Connection

사양
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조AOUH09LPAS1
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Outdoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)663
  • 너비(mm)541
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미