제품 게시
FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG

Compact and lightweight outdoor unit

The compact and lightweight outdoor unit offers greater flexibility in the choice of installation location.

This makes it easier to use this outdoor unit.

사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW AOEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW AOEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW
기술 사양
  • 특징 참조AOYH07-12KMCG
  • 제품군Multi Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)541
  • 너비(mm)663
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)22
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment