제품 게시
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

사양
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
기술 사양
  • 특징 참조ARXL007-018HTBH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)240
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment