제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

별점 4.8/54.8(6 리뷰)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ASU30RLE
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)340
  • 너비(mm)1150
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC