제품 게시
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

사양
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
기술 사양
  • 특징 참조ASYA018-24GCEH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)320
  • 너비(mm)998
  • 깊이(mm)238
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 회수
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽