제품 게시
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

・Compact and stylish panel design ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Flexible installation ・High ceiling mode
사양
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

기술 사양
  • 특징 참조AUUA004-018KSA2
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-02-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)245
  • 너비(mm)570
  • 깊이(mm)570
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)17
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment