제품 게시
FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

사양
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXK018HLBH / 5.6kw / 6.3kw AUXK024HLBH / 7.1kw / 8.0kw AUXK030HLBH / 9.0kw / 10.0kw AUXK034HLBH / 10.0kw / 11.2kw AUXK036HLBH / 11.2kw / 12.5kw AUXK045HLBH / 12.5kw / 14.0kw AUXK054HLBH / 14.0kw / 16.0kw
기술 사양
  • 특징 참조AUXK018-054HLBH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)288
  • 너비(mm)840
  • 깊이(mm)840
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)29.5
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

유럽