제품 게시
FUJITSU VRF AJT126-144GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT126-144GALCH

  • High capacity connection
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Efficiency in actual operation
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit
사양
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT126GALCH / 14HP / 40.0kW
    AJT144GALCH / 16HP / 45.0kW

기술 사양
  • 특징 참조VRF_AJT126-144GALCH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1690
  • 너비(mm)1240
  • 깊이(mm)765
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)286
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 회수
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

오세아니아