제품 게시
FUJITSU VRF AJT270-306GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT270-306GALCHH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation
사양
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT270GALCHH / 30HP / 84.8kW
    AJT288GALCHH / 32HP / 89.8kW
    AJT306GALCHH / 34HP / 95.9kW

기술 사양
  • 특징 참조VRF_AJT270-306GALCHH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1690
  • 너비(mm)3100
  • 깊이(mm)765
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)810
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 회수
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

오세아니아