제품 게시
FUJITSU VRF AJY342-378LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY342-378LALDH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY342LALDH / 106.5kW / 106.5W AJY360LALDH / 113.0kW / 113.0kW AJY378LALDH / 118.0kW / 118.0kW
기술 사양
  • 특징 참조VRF_AJY342-378LALDH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1690
  • 너비(mm)3410
  • 깊이(mm)765
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)802
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 회수
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽