제품 게시
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

기술 사양
  • 특징 참조concrete_high_strength_150
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료콘크리트
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Concrete and mortars
  • UNSPSC 코드301115
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_16
  • Uniclass 2015 설명Concretes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete
  • OmniClass 번호23-13 15 11
  • OmniClass 제목Concretes
  • CSI 단일 형식 II 코드F1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Integrated Construction