제품 게시
Concrete, Lightweight, 250mm

Concrete, Lightweight, 250mm

Lightweight concrete is made by replacing some or all of the normal weight aggregate with lightweight aggregate. Often the coarse fraction is replaced with lightweight aggregate and the fines are normal weight sand. 

기술 사양
  • 특징 참조concrete_light_250
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료콘크리트
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Concrete and mortars
  • UNSPSC 코드301115
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_16
  • Uniclass 2015 설명Concretes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete
  • OmniClass 번호23-13 15 11
  • OmniClass 제목Concretes
  • CSI 단일 형식 II 코드F1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Integrated Construction