제품 게시
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").

기술 사양
  • 특징 참조concrete_precast_100
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료콘크리트
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Concrete and mortars
  • UNSPSC 코드301115
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_16
  • Uniclass 2015 설명Concretes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete
  • OmniClass 번호23-13 15 11
  • OmniClass 제목Concretes
  • CSI 단일 형식 II 코드F1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Integrated Construction