제품 게시
Metal Deck
Metal Deck

    Metal Deck

    Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.

    기술 사양
    • 특징 참조metal_deck
    • 제품군Materials
    • 제품분류Building materials
    • 유형건축 자재
    • 게시일2016-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)1
    관련성
    • 주 재료철
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
    • IFC 분류자재
    • UNSPSC 이름Structural building products
    • UNSPSC 코드3013
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_12_85
    • Uniclass 2015 설명Structural deck systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 73 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Composite Structural Decking
    • OmniClass 번호23-13 35 23
    • OmniClass 제목Structural Floors and Flat Roofs
    • CSI 단일 형식 II 코드B10
    • CSI 단일 형식 II 제목SUPERSTRUCTURE