제품 게시
Plaster, Finish Coat

Plaster, Finish Coat

Plaster is a smooth, soft paste made of sand, cement and sometimes lime with water, for spreading on walls, ceilings, or other structures, to form a smooth hard surface when dried.

기술 사양
  • 특징 참조plaster_finish_coat
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)3
관련성
  • 주 재료회반죽
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석고 / 섬유 / 석고 보드
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Gypsum plaster
  • UNSPSC 코드30111701
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_45
  • Uniclass 2015 설명Wall covering and finish systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 72 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Coverings
  • OmniClass 번호23-15 15 19
  • OmniClass 제목Wall Coverings
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES