제품 게시
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

기술 사양
  • 특징 참조plastic_opaque_black
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)1
관련성
  • 주 재료폴리에틸렌
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Plastic plate
  • UNSPSC 코드30102215
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 설명Plastics sheets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood, Plastics, and Composites
  • OmniClass 번호23-13 19 13 11 23
  • OmniClass 제목Solid Plastic Sheets
  • CSI 단일 형식 II 코드E10
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT