제품 게시
Plywood, 17mm

Plywood, 17mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

기술 사양
  • 특징 참조plywood_17
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2500
  • 너비(mm)1220
  • 깊이(mm)17
관련성
  • 주 재료합판
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 목재
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 설명Structural veneer plywoods
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 25 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Prefinished Plywood Paneling
  • OmniClass 번호23-13 19 11 11 13
  • OmniClass 제목Thin Wood Sheets
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS