제품 게시
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

기술 사양
  • 특징 참조stainless_steel
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 철골
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Stainless steel profiles
  • UNSPSC 코드30102305
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 설명Metal tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 12 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Structural Steel Framing
  • OmniClass 번호23-13 35 21 17
  • OmniClass 제목Metal Framed Structural Walls
  • CSI 단일 형식 II 코드A
  • CSI 단일 형식 II 제목SUBSTRUCTURE