제품 게시
Terrazzo, 20mm

Terrazzo, 20mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

기술 사양
  • 특징 참조terrazzo_20
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)20
관련성
  • 주 재료자연석 모음
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 설명Terrazzo tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 66 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Terrazzo Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 15
  • OmniClass 제목Terrazzo Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes