제품 게시
Vinyl Composition Tile, 2mm

Vinyl Composition Tile, 2mm

Vinyl composition tile (VCT) is a finished flooring material used primarily in commercial and institutional applications.

기술 사양
  • 특징 참조vinyl_composition_tile_2
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)2
관련성
  • 주 재료Vinyl
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Vinyl flooring
  • UNSPSC 코드30161707
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_94_95
  • Uniclass 2015 설명Vinyl sheet facings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 19.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Vinyl Tile Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 11
  • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes