제품 게시
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

사양
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

기술 사양
  • 특징 참조Minimodulo
  • 제품군FOUNDATIONS
  • 제품분류Foundation products
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 기타
  • Uniclass 2015 코드TE_10
  • Uniclass 2015 설명Formwork
  • CSI 마스터 형식 2014 코드31 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radon Mitigation