제품 게시
Manhole cover 051
GEOplast GmbH

Manhole cover 051

별점 3.9/53.9(15 리뷰)

Cover class D 400 - truck accessibility

Material: cast steel

clear width DN600

사양
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

기술 사양
  • 특징 참조manhole-cover-051
  • 제품군Manhole cover
  • 제품분류Manhole cover trafficable
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)50
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 조경
  • IFC 분류Floor
  • OmniClass 번호23-39 29 11 13 13
  • OmniClass 제목Manhole Cover

지역 가용성

유럽
오스트리아