제품 게시
Manhole cover 109
GEOplast GmbH

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

사양
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

기술 사양
  • 특징 참조manhole-cover-109
  • 제품군Manhole cover
  • 제품분류Manhole cover trafficable
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)233
  • 너비(mm)774
  • 깊이(mm)774
관련성
  • 주 재료폴리에틸렌
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 조경
  • IFC 분류Floor
  • OmniClass 번호23-39 29 11 13 13
  • OmniClass 제목Manhole Cover