제품 게시
Home Clic
Home Clic
    Gerflor

    Home Clic

    Produit uniquement disponible en France Product only available in France

    Gerflor에 문의하기

    사양
    • Match Home Lock - Esthetics - Cover the expansion space MDF Skirting with digital printed foil: Installation with clip or directly glued Designs perfectly matching those of Home Lock
    기술 사양
    • 특징 참조GER-HAB-HOME-CLIC
    • 제품군Sols - Isophoniques PVC Habitat U2S
    • 제품분류Home
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-12
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)5
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
    • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    유럽
    프랑스