제품 게시
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    • Designed for heavy mechanical traffic
    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Blue Angel and Floorscore certified

    Gerflor에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조gerf-linodur4mm
    • 제품군Linoleum
    • 제품분류Linoleum
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2023-02-24
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료리놀륨
    • 부 재료리놀륨
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
    • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes