제품 게시
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

  • For environments where dissipative properties are required.
  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Blue Angel and Floorscore certified
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Vertical Resistance ( EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Gerflor에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조gerf-marmorette-lch
  • 제품군Linoleum
  • 제품분류Linoleum
  • 유형쇼케이스(모델)
  • 게시일2023-02-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료리놀륨
  • 부 재료리놀륨
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes