제품 게시
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Architects acclaimed design

Gerflor에 문의하기

사양
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
기술 사양
  • 특징 참조gerf-uni-walton
  • 제품군Linoleum
  • 제품분류Linoleum
  • 유형쇼케이스(모델)
  • 게시일2023-02-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료리놀륨
  • 부 재료리놀륨
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes