제품 게시
OVALE-Basin mixer, flexible connections, with waste - 23001
Gessi

OVALE-Basin mixer, flexible connections, with waste - 23001

Basin mixer, flexible connections, with waste

사양
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: Yes
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Short
    Body dimension: Short
    Illumination: No
    Waste type: 1-1/4", with overflow


기술 사양
  • 특징 참조23001
  • 제품군OVALE
  • 제품분류OVALE BAGNO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011802
  • ETIM 이름Set sanitary accessories
  • UNSPSC 이름Mixers or agitators
  • UNSPSC 코드47101512
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units

지역 가용성

유럽 북미