제품 게시
GOCCIA - Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout. - 33804
Gessi
보관됨

GOCCIA - Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout. - 33804

Basin mixer, long spout, flexible hoses, without waste.Fixed spout.
사양
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Frontal Spout dimension: Long Body dimension: Short Illumination: No
기술 사양
  • 특징 참조33804
  • 제품군GOCCIA
  • 제품분류GOCCIA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • UNSPSC 이름Mixers or agitators
  • UNSPSC 코드47101512
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers