제품 게시
EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143

별점 4.4/54.4(7 리뷰)

Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower

사양
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


기술 사양
  • 특징 참조35143
  • 제품군EMPORIO
  • 제품분류VIA MANZONI
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011802
  • ETIM 이름Set sanitary accessories
  • UNSPSC 이름Mixers or agitators
  • UNSPSC 코드47101512
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units

지역 가용성

유럽 북미