제품 게시
EMPORIO - External parts for thermostatic mixer, three-way diverter - 38796
Gessi

EMPORIO - External parts for thermostatic mixer, three-way diverter - 38796

External parts for thermostatic mixer, three-way diverter
사양
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways number: 3 Thermostatic temperature lock (°C): 38
기술 사양
  • 특징 참조38796
  • 제품군EMPORIO
  • 제품분류EMPORIO SHOWER
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011802
  • ETIM 이름Set sanitary accessories
  • UNSPSC 이름Mixers or agitators
  • UNSPSC 코드47101512
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units

지역 가용성

유럽 북미